![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Konfektionierte Leitung BST14I3KFB- 50 20SW
Artikelnr. 94.435.2003.1
gesis® NV Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
Artikelnummer | 94.435.2003.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I3KFB- 50 20SW |
EAN | 4015573547261 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5820 g |
Nettogewicht Einzelteil | 115 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Nummer
157882138