Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 25.600.5353.0 |
---|---|
description de l'article | borne enfichable PCB 8543 / 3 |
EAN | 4015573320512 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 79 mm |
---|---|
largeur emballée | 98 mm |
hauteur emballée | 45 mm |
poids brut emballé | 281,9 g |
poids net pièce unique | 2,689 g |
volume emballé | 348 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |