Build-Version: 4 - Build-Time: 16.12.2021 09:24
Eigenschaften
CAE-Betriebsmittelaustausch
Durch diese Funktion tauschen Sie die Artikelnummern im CAE-System aus. Wollen Sie die Funktion ausführen?
Exportieren und Speichern
Importoptionen1
Alle selektieren
Zusammenführen
Zusammenführen
    Aufreihbeginn:
    Schienenlänge:
    Warenkorb
    In den Warenkorb
    Alle selektieren
    Prüfung abgeschlossen
    Folgende Artikel innerhalb der Konfiguration wurden aus funktionalen Gründen ergänzt bzw. angepasst.
    Freiraum einfügen
    Bitte geben Sie den gewünschten Freiraum in Millimetern ein und bestätigen Sie. (Maximal 0 mm)
    Klemme zu den Favoriten hinzufügen
    Favorit editieren
    Import
    Benutzerdefiniertes Objekt
    Kommentar hinzufügen
    Information
    Der Eplan-Export war nicht erfolgreich.Bitte versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie uns.

    Wir unterstützen Sie gerne!

    Telefon: +49 951 9324 991
    at.ts@wieland-electric.com


    The Eplan-Export wasn’t successfully. Please try it again or contact us.

    We gladly support you!

    Phone: +49 951 9324 991
    at.ts@wieland-electric.com
    TS 35 / TS 15
    TS 32
    Ergebnisse(14)
    TS 15 PERF - l:2000mm
    TS 32 UNPERF - l:2000mm
    TS 32 PERF 15mm - l:2000mm
    TS 32 UNPERF AL - l:2000mm
    TS 32 UNPERF CU - l:2000mm
    TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm
    TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm
    TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm
    TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm
    TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm
    TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm
    TS 35x15 UNPERF - l:2000mm
    TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm
    TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm
    Zoom
    Tragschiene löschen
    Möchten Sie die Schiene wirklich löschen?
    Build Information
    Main
    Archiver-VersionPlexus Archiver
    Built-Byjenkins
    Build-Time2021-12-16T09:24:56.000
    Created-ByApache Maven 3.6.3
    Build-Jdk1.8.0_212
    Manifest-Version1.0
     
    Build Details
    Implementation-SCM-Revision90dbd5eb18f0525d200ea6ce2706086635929742
    Implementation-Build-Number4
    Implementation-Titlewieland1click
    Implementation-Version2.0.2