Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02WSSPHB01
物料号 F0.000.0005.6
System gesis RC - Funk Tastereinsatz 2-kanal herstellern. Bel. reinweiß Der 2-kanalige batterielose funkbasierte (EnOcean) weiße Taster erzeugt beim Tastendruck die zum Senden notwendige Energie und ist absolut wartungsfrei. Er hat eine mit 1/0 beschriftete Wippe in neutraler Mittelstellung und ist passend für verschiedene Schalterprogramme mit Standard 55x55er Innenmaß. Die Befestigung auf ebenen Flächen erfolgt mit Schrauben oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad.
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0005.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02WSSPHB01 |
EAN | 4015573829923 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85269200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 76,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,64 g |
Volumen verpackt | 431,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |