podis MOT FA C 3I/1I4O 25
物料号 83.210.2501.2
podis MOT FA C 3I/1I4O 25; Feldverteiler am AS-i für dezentrale Verbraucher (z.B. MOVIMOT oder MOVI-SWITCH von SEW) am podis Energiebus in Schutzart IP 65, Standard AS-i-Slave; Leistung (400VAC) + Steuerung (24V, 0V, 4 Steuerausgänge, 1 Steuereingang) über Rundleitung 11x1,5qmm; (Länge 2500 mm) und Rundleitungsstecker revos BASIC zum Verbraucher; 3 digitale Initiator Eingänge auf M12, AS-i Anschluß über M12
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.210.2501.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | podis MOT FA C 3I/1I4O 25 |
EAN | 4015573821743 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1500 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1450 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |