文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 97.051.5053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST50I5S B1 M02V SW |
EAN | 4049088080067 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2516,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 116,7 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |
Eldas Number
157886948