Jalousieaktor 2-fach GESIS KNX V-0/2W F SP
物料号 83.020.0222.4
System gesis EIB V - KNX Jalousieausgang 2-fach AP fl 1-ph. abgesichert Der Jalousieausgang mit automatischer Fahrzeiterkennung im flachen Aufputzgehäuse mit einphasigem Netzanschluss hat zwei unabhängige Jalousieausgänge. Diese sind intern mit einer Feinsicherung 5AT abgesichert. Er kann dezentral z.B. in abgehängte Decken oder aufgeständerte Böden ohne zusätzliches Gehäuse installiert werden. Die Einspeisung kann über eine Flachleitung erfolgen. Alle elektrischen Anschlüsse sind steckbar ausgeführt.
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0222.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Jalousieaktor 2-fach GESIS KNX V-0/2W F SP |
EAN | 4049088230868 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 307 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 390 g |
Nettogewicht Einzelteil | 376 g |
Volumen verpackt | 1768 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |