20610

Rækkeklemme WT 4 GE

Vare nummer 58.504.0055.8

Rækkeklemme med skrue for montage på TS 35, nominel kvadrat: 4 mm², brede: 6 mm, farve: gul-grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

58.504.0055.8
Rækkeklemme WT 4 GE
EAN4049088172939
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

257 mm
127 mm
54 mm
930 g
8,6 g
1763 ccm

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others