19371

Rækkeklemme WT 10 BL

Vare nummer 58.510.0055.6

Rækkeklemme med skrue for montage på TS 35, nominel kvadrat: 10 mm², brede: 10 mm, farve: blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

58.510.0055.6
Rækkeklemme WT 10 BL
EAN4049088165115
Ordre enhed50 St
RS
85369010

Emballagens dimensioner

261 mm
108 mm
54 mm
859,5 g
16,15 g
1522 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others