Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.106.1155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de potencia con espárrago WRT 6 |
EAN | 4049088144004 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | IN |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 245 mm |
---|---|
Anchura embalada | 115 mm |
Altura embalada | 53 mm |
Peso bruto embalado | 1125 g |
Peso neto de una pieza | 22 g |
Volumen de la caja de cartón | 1493,275 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |