文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 80.010.0011.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Relaisbaustein WR1-230-1W-250V4A |
EAN | 4015573362819 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 495 g |
Nettogewicht Einzelteil | 45 g |
Volumen verpackt | 922 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |