20603

Rækkeklemme WKN70 / U BL / V0

Vare nummer 57.570.0155.6

Rækkeklemme med skrue for montage på TS 35/ TS 32, nominel kvadrat: 70 mm², brede: 24 mm, farve: blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

57.570.0155.6
Rækkeklemme WKN70 / U BL / V0
EAN4015573488021
Ordre enhed20 St
RS
85369010

Emballagens dimensioner

256 mm
160 mm
84 mm
3555 g
171,775 g
3441 ccm
pap
20 St

Eldas Number

158120956
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others