Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.597.0155.6 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WKN 150 /U BL/V0 |
EAN | 4015573488038 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2815 g |
Waga netto pojedynczej części | 267,52 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
158121256