Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 55.504.1053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKM 4 / 15 SCHWARZ |
EAN | 4015573507081 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 173 mm |
---|---|
Anchura embalada | 127 mm |
Altura embalada | 49 mm |
Peso bruto embalado | 628,8 g |
Peso neto de una pieza | 6 g |
Volumen de la caja de cartón | 1077 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |