20412

Installationsklemme WKIS 2,5 N-D

Vare nummer 56.203.8953.0

Instalationsklemme med stikbar for montage på TS 35, nominel kvadrat: 2.5 mm², brede: 5 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.203.8953.0
Installationsklemme WKIS 2,5 N-D
EAN4015573852167
Ordre enhed50 St
RS
85369010

Emballagens dimensioner

269 mm
116 mm
60 mm
810 g
15,1 g
1872 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others