Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.203.9453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze instalacyjne WKIS 2,5 N-D-SL |
EAN | 4015573852174 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 269 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 116 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 905 g |
Waga netto pojedynczej części | 16,9 g |
Objętość opakowania | 1872 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |