24453

Installationsklemme WKIF 2,5 NTM-D-SL

Vare nummer 56.703.8653.0

Instalationsklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35, nominelkvadrat: 2.5 mm², brede: 5 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.703.8653.0
Installationsklemme WKIF 2,5 NTM-D-SL
EAN4015573798533
Ordre enhed50 St
RS
85369010

Emballagens dimensioner

264 mm
100 mm
55 mm
883,5 g
16,6 g
1452 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others