Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.404.9455.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze instalacyjne WKI 4 N-D-SL /V0 |
EAN | 4015573501188 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 195 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 157 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1205 g |
Waga netto pojedynczej części | 22,8 g |
Objętość opakowania | 1684 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |