20465

Installationsklemme WKI 4 N-D-SL /V0

Vare nummer 56.404.9455.0

Instalationsklemme med skrue for montage på TS 35, nominel kvadrat: 4 mm², brede: 6 mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.404.9455.0
Installationsklemme WKI 4 N-D-SL /V0
EAN4015573501188
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

195 mm
157 mm
55 mm
1205 g
22,8 g
1684 ccm
pap
50 St

Here you will find more information about this product in the print media from Wieland Electric.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others