Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.404.9655.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de instalación WKI 4 DU /V0 |
EAN | 4015573501164 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 195 mm |
---|---|
Anchura embalada | 157 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 665 g |
Peso neto de una pieza | 11,74 g |
Volumen de la caja de cartón | 1684 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |