19343

Rækkeklemme WKFN 6 / 35

Vare nummer 56.706.0055.0

Rækkeklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35/ TS 32, nominelkvadrat: 6 mm², brede: 8 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.706.0055.0
Rækkeklemme WKFN 6 / 35
EAN4015573911093
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

217 mm
161 mm
52 mm
875 g
15,8 g
1817 ccm
pap
50 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others