Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.703.0055.6 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WKFN 2,5 /35 BLAU |
EAN | 4015573729179 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 214 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 134 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 600 g |
Waga netto pojedynczej części | 5,5 g |
Objętość opakowania | 1291 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158510156