Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.716.5055.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKFN 16 D1/2/35 BLAU |
EAN | 4015573906471 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 325 mm |
---|---|
Anchura embalada | 125 mm |
Altura embalada | 58 mm |
Peso bruto embalado | 1395 g |
Peso neto de una pieza | 52,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 2356 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 25 pieza(s) |