20451

Rækkeklemme WKF2,5/MD

Vare nummer 37.703.1053.0

Rækkeklemme med fjeder tilslutning for direkte montage, nominel kvadrat: 2.5 mm², brede: 10 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

37.703.1053.0
Rækkeklemme WKF2,5/MD
EAN4015573375468
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

176 mm
124 mm
137 mm
800 g
6,872 g
2990 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others