Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 38.703.0553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKF2,5/M / R |
EAN | 4015573379701 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 176 mm |
---|---|
Anchura embalada | 124 mm |
Altura embalada | 137 mm |
Peso bruto embalado | 453,3 g |
Peso neto de una pieza | 3,963 g |
Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |