20476

Rækkeklemme WKF 2,5 D2/8113/35

Vare nummer 56.703.2053.0

Rækkeklemme med stikbar for montage på TS 35, nominel kvadrat: 2.5 mm²,brede: 5 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.703.2053.0
Rækkeklemme WKF 2,5 D2/8113/35
EAN4015573484320
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

317 mm
160 mm
53 mm
1060 g
10 g
2688 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others