20548

Rækkeklemme WKF 2,5 / 35 BLAU

Vare nummer 56.703.0053.6

Rækkeklemme med fjeder tilslutning for montage på TS 35, nominel kvadrat: 2.5 mm², brede: 57 mm, farve: blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.703.0053.6
Rækkeklemme WKF 2,5 / 35 BLAU
EAN4015573346680
Ordre enhed100 St
RS
85369010

Emballagens dimensioner

320 mm
109 mm
45 mm
749 g
6,9 g
1570 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others