20545

Durchgangsklemme WKF 1,5 D2/2/35 BLAU

Artikelnr. 56.702.5153.6

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: blau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.702.5153.6
Artikelbezeichnung Durchgangsklemme WKF 1,5 D2/2/35 BLAU
EAN4015573731844
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt75 mm
Breite verpackt270 mm
Höhe verpackt40 mm
Bruttogewicht verpackt393,1 g
Nettogewicht Einzelteil7,3 g
Volumen verpackt810 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland