Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.702.5053.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKF 1,5 D1/2/35 BLAU |
EAN | 4015573731790 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 70 mm |
---|---|
Anchura embalada | 220 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 321,8 g |
Peso neto de una pieza | 5,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 770 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |
Eldas Number
158520056