Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.702.0053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKF 1,5/35 |
EAN | 4015573459427 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 220 mm |
---|---|
Anchura embalada | 70 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 260 g |
Peso neto de una pieza | 4,52 g |
Volumen de la caja de cartón | 770 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Eldas Number
158500036