Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.503.2855.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WK2,5U/8113S/V/LED50/V0 |
EAN | 4015573604896 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 179 mm |
---|---|
Anchura embalada | 115 mm |
Altura embalada | 59 mm |
Peso bruto embalado | 413 g |
Peso neto de una pieza | 6,84 g |
Volumen de la caja de cartón | 1215 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |