Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.504.4455.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WK 4 TKS D / U V0 |
EAN | 4015573551176 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 257 mm |
---|---|
Anchura embalada | 127 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 1065 g |
Peso neto de una pieza | 9,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 1762,506 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |