Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.904.6855.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze bezpiecznikowe WK 4/THSI6,3 GL 500U/V0 |
EAN | 4015573528390 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 271 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 154 mm |
Wysokość opakowania | 58 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1172 g |
Waga netto pojedynczej części | 21,8 g |
Objętość opakowania | 2421 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
158645236