17456

Sikringsklemme WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0

Vare nummer 57.904.6755.0

Sikringsklemme skrue 10/0,5-6mm² WK 4THSI6,3 GL 250U/V0 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

57.904.6755.0
Sikringsklemme WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0
EAN4015573528383
Ordre enhed50 St
DE
85369095

Emballagens dimensioner

271 mm
154 mm
58 mm
1172 g
21,8 g
2421 ccm
pap
50 St

Eldas Number

158644236
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others