Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.904.5855.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relés portafusibles WK 4/THSI 5 GL 500U /V0 |
EAN | 4015573528345 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 217 mm |
---|---|
Anchura embalada | 161 mm |
Altura embalada | 52 mm |
Peso bruto embalado | 1010 g |
Peso neto de una pieza | 18,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 1817 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |
Eldas Number
158635236