Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.504.1755.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WK 4 SI-D/U 5 X20/V0 |
EAN | 4015573595361 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 259 mm |
---|---|
Anchura embalada | 130 mm |
Altura embalada | 81 mm |
Peso bruto embalado | 1510 g |
Peso neto de una pieza | 28,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 2727 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |