Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.503.9055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Terminal de iniciación WK 2,5-3 D/U-PGN /V0 |
EAN | 4015573507821 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 173 mm |
---|---|
Anchura embalada | 158 mm |
Altura embalada | 71 mm |
Peso bruto embalado | 1079,45 g |
Peso neto de una pieza | 18,32 g |
Volumen de la caja de cartón | 1941 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |