Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.910.5355.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relés portafusibles WK 10/SI U 6,3 X 32 /V0 |
EAN | 4015573517363 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 142 mm |
Altura embalada | 83 mm |
Peso bruto embalado | 2070 g |
Peso neto de una pieza | 39,23 g |
Volumen de la caja de cartón | 4043 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Eldas Number
158620436