0
57.910.5055.0

Fuse terminal WK 10/SI U 5 X 25 /V0

物料号 57.910.5155.0

Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 10 mm², width 10 mm, color gray

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

物料号 57.910.5155.0
描述/類型 Fuse terminal WK 10/SI U 5 X 25 /V0
EAN 4015573517325
包装数量 50 片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品