15543

Skillevæg TWFN 4 D2/2/35

Vare nummer 07.312.9155.0

Skilleplade 2mm TWFN 4D2/2/35 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

07.312.9155.0
Skillevæg TWFN 4 D2/2/35
EAN4015573752849
Ordre enhed10 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

300 mm
180 mm
0 mm
52,5 g
5,2 g
250 ccm
taske
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others