15512

Skillevæg TW 4 E /V0

Vare nummer 07.311.5055.0

Skilleplade TW 4E/V0 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

07.311.5055.0
Skillevæg TW 4 E /V0
EAN4015573527300
Ordre enhed10 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

175 mm
170 mm
0 mm
53 g
4,65 g
180 ccm
taske
10 St

Eldas Number

158107936
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others