Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 07.340.0353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Ścianka rozdzielająca z polem opisowym TE / RFK 1 / 95 PA/V0 |
EAN | 4015573113237 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 203 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 185 mm |
Wysokość opakowania | 84 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1415 g |
Waga netto pojedynczej części | 26,912 g |
Objętość opakowania | 3155 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
158837036