Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 07.340.0353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Partición con marcaje TE / RFK 1 / 95 PA/V0 |
EAN | 4015573113237 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 203 mm |
---|---|
Anchura embalada | 185 mm |
Altura embalada | 84 mm |
Peso bruto embalado | 1415 g |
Peso neto de una pieza | 26,912 g |
Volumen de la caja de cartón | 3155 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 50 pieza(s) |
Eldas Number
158837036