Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.399.0155.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe RFK 1 / 240 K S35/V0 |
EAN | 4015573598591 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 264 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 181 mm |
Wysokość opakowania | 116 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5755 g |
Waga netto pojedynczej części | 556 g |
Objętość opakowania | 5543 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
158841436