20771

Rækkeklemme RFK 1 / 240 F S35/V0

Vare nummer 56.399.0055.0

Rækkeklemme med skrue for montage på TS 35/7,5 mm, nominel kvadrat: 240mm², brede: 42 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.399.0055.0
Rækkeklemme RFK 1 / 240 F S35/V0
EAN4015573598607
Ordre enhed10 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

234 mm
190 mm
89 mm
2910,5 g
278,25 g
3957 ccm
pap
10 St

Eldas Number

158831436
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others