Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 56.398.0055.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso RFK 1 / 185 F S35/V0 |
EAN | 4015573598584 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 234 mm |
---|---|
Anchura embalada | 190 mm |
Altura embalada | 89 mm |
Peso bruto embalado | 2408 g |
Peso neto de una pieza | 230 g |
Volumen de la caja de cartón | 3957 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 10 pieza(s) |
Eldas Number
158831236