15398

Durchgangsklemme RFK 1 / 185 F S35/V0

Artikelnr. 56.398.0055.0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm,Nennquerschnitt: 185 mm², Baubreite: 42 mm, Farbe: grau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer56.398.0055.0
Artikelbezeichnung Durchgangsklemme RFK 1 / 185 F S35/V0
EAN4015573598584
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt234 mm
Breite verpackt190 mm
Höhe verpackt89 mm
Bruttogewicht verpackt2408 g
Nettogewicht Einzelteil230 g
Volumen verpackt3957 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St

Eldas Nummer

158831236
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland