Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.397.0255.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe RFK 1 / 150 FK S35/V0 |
EAN | 4015573598577 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 234 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 190 mm |
Wysokość opakowania | 89 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2708 g |
Waga netto pojedynczej części | 260 g |
Objętość opakowania | 3957 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
158851236