Verteiler GST18I3V 3P1 F V WS
物料号 92.030.4853.0
Verteilerblock GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 3 Ausgänge, mit Befestigungsmöglichkeit, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe weiß
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.4853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 3P1 F V WS |
EAN | 4015573437203 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3631 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
157861218