Verteiler GST18I3V 2P1T V WS
物料号 92.030.1053.0
T-Verteiler GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe weiß
Nicht mehr lieferbar!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 2P1T V WS |
EAN | 4015573369382 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24,75 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Number
157860918